เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bali RTN T (< 35 kW)
Bali RTN T (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN T (< 35 kW)

    BALI RTN T < 35
    Bali RTN T is a cast-iron floor-standing boiler for central heating only, open chamber, natural draught version. It works without connection to power supply network


    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Safety limit thermostat
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Piezo electric pilot flame ignition
      - Main burner ignition with termopila
      - Flame deletection with thermocouple
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bali_rtn_t_1
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC011397
    • ชื่อ ETIMStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)