เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Blitz B3 500 mm - RUSSIA

    BLITZ B3 stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS
    - Presence of rear openings allowing enhanced heat exchange by convection;
    - Ideal for low-temperature applications;
    - High technological content: 3 international patents;
    - 100% MADE IN ITALY;
    - No welds, so no problems with burrs. All the caps undergo Aleternum® anticorrosion treatment.

    สเปคสินค้า
    • All models BLITZ B3 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blitz_b3_500_mm_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)557
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)