เผยแพร่สินค้าของคุณ
Formentera RTN
Formentera RTN
    Fondital

    Formentera RTN

    FORMENTERA RTN
    Formentera RTN is a wall-hung gas boiler for heating only, with open chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    - Touch screen user interface

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.formetera_rtn
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)315
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)