เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

ISCHIA IN KC
Ischia IN KC è una caldaia murale a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria da incasso per esterni
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Compatta, profonda solo 260 mm (incluso il telaio da incasso)
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Alta produzione di acqua calda sanitaria, più potenza durante il funzionamento in sanitario
- Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
- Rapporto di modulazione 1:9
- Classe 6 di emissioni di NOx

สเปคสินค้า
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ischia_in_kc
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)