เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.itaca_ch_kr
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameCondensing units
    • UNSPSC code40101704
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)