ITACA KR
The Itaca KR is a wall-hung condensing boiler for heating only, electronically arranged for connection to an external water heater. The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.
PLUS
- Modulation ratio 1:9
- Touch screen user interface
- Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
- Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
- 26-plate DHW heat exchanger
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
กรีซ | คาซัคสถาน |
โครเอเชีย | |
เช็กเกีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
รัสเซีย | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |