เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itaca KRB
Itaca KRB
    Fondital

    Itaca KRB

    ITACA KRB
    The Itaca KRB is a wall-hung condensing boiler for heating only, pre-set with 3-way valve for connection to an external water heater (option). The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    Compatible with SPOT smart thermostat

    PLUS
    - Modulation ratio 1:9
    - Touch screen user interface
    - Modulating pump
    - Control of 2 heating zones fitted as standard via temperature probes
    - Time control of water storage cylinder regeneration

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Integrated 3-way deviating valve
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.itaca_krb
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)315
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)