เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Gas instantaneous water heater, open chamber.

    PLUS

    - Open chamber and natural draught

    - Low NOx burner

    - High efficiency and low operating costs

    - Flame modulation

    - Compact dimensions

    - Ionization flame control

    สเปคสินค้า
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lipari_pro_tfn
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)619
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • รหัส ETIMEC010868
    • ชื่อ ETIMGas-fired water heater
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)