เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Caldaia a condensazione con produzione istantanea di acs e con bollitore per acs da solare a singolo serpentino - da incasso per esterni
Completa di gruppo idraulico ed elettronica per la gestione del solare termico
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Sonda di temperatura ambiente di serie
- Rapporto di modulazione 1:9
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Bollitore in acciaio inox da 160 litri con singolo serpentino
- Disponibile nella versione KBS con una zona diretta, nella versione KBS-V con una zona diretta e una miscelata integrate e nella versione KBS-Z con una zona diretta e due miscelate integrate.
- Gruppi idraulici preassemblati

สเปคสินค้า
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pegasus_compact_in_kbs
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)