เผยแพร่สินค้าของคุณ
Procida Hybrid KC
Procida Hybrid KC
    Fondital

    Procida Hybrid KC

    Sistema ibrido compatto con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Il sistema è composto da una pompa di calore monoblocco aria-acqua e da una caldaia combinata istantanea

    • Pompa di calore monoblocco aria–acqua in classe A+++ (A++ per i modelli X14 e T14), in condizioni climatiche medie, bassa temperatura secondo secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldaia a condensazione combinata istantanea in classe A
    • Gruppo idraulico sotto caldaia di integrazione
    • Quadro comandi per pompa di calore touch screen di serie, da remotare all’interno dell’abitazione
    • Filtro a Y per pompa di calore incluso 
    • Sonda esterna per caldaia inclusa
    สเปคสินค้า
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °C
      • L'acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia in modo istantaneo
      • Incluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.procida_hybrid_kc
    • Product familyHybrid Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Procida Hybrid Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)