เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA

RODI DUAL 1400-3500
Rodi Dual is a high performance floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three-star performance
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

สเปคสินค้า
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Front door with reversible opening
    - Rear door which can be opened for inspections and to clean the flue pipes
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Covering with round casing made of embossed aluminium and high density rock wool mat-type insulation
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rodi_dual_1400_3500_ru
  • Product familyRussia Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameFire tube boilers
  • UNSPSC code40102001
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Tube Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 15
  • OmniClass TitleFire Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
รัสเซีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)