เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    TENERIFE KC
    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw
    Compatible with SPOT smart thermostat.

    PLUS
    - High efficiency stainless steel heat exchanger with single coil and wide passage section
    - 9-litre expansion vessel
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Easy to install in pre-existing plants thanks to: central flue vent, wall fixing bracket and double hole for split suction
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Class 6 of NOx emissions

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tenerife_kc
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)