เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
    Fondital

    Tribeca Aleternum

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    TRIBECA is a radiator that combines a traditional look with cutting-edge aluminium technology. Thanks to the wide range of finishes and colours available, the radiators of this series are true pieces of interior design..

    TRIBECA PLUS

    • Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    • 15- years warranty
    • The colour range is composed of 24 different shades
    • 100% MADE IN ITALY
    • Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL
    สเปคสินค้า
    • All models TRIBECA are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      15- years warranty
      The colour range is composed of 12 different shades
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tribeca_aleternum
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)