เผยแพร่สินค้าของคุณ
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
    Fondital

    VLC 25

    VLC 25
    Flat-plate solar thermal collector for vertical, in-roof installation.
    The solar field allows a maximum of six collectors in series. 
    Several parallel fields are allowed. Admissible tilt: minimum 15°, maximum 75°.

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 50 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - UV-proof and weather-resistant seal
    - Frame: anodized, bronze-coloured
    - Low-iron tempered solar glass
    - Entry / exit with G1 top side connections

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions VLC 25 [mm]: 2077 x 1238x 100
      - Overall area [mq]: 2,57
      - Aperture area [mq]:2,29
      - Absorber area [mq]: 2,16
      - Absorption [mq]: 94
      - Emission [%]: 5
      - Glass transmittance [%]: 9,8 ± 2
      - Absorber capacity [litres]:1,5
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 42
      - Stagnation temperature [°C]: 191

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vlc_25
    • Product familySolar Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Collectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2077
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1238
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
    • รหัส ETIMEC010350
    • ชื่อ ETIMSolar collector
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar heat collectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Solar Collectors
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)