เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    WHPS DX is a combined water heater for the production of hot water for heating purposes along with the production of domestic hot water, made of porcelain-glass steel with coil and immersed tank.

    WHPS DX PLUS

    • Easy installation
    • High efficiency and low operating costs
    • Fast storage with abundant and continuous supply of water
    • 100%MADE IN ITALY
    • Can be integrated with solar systems
    สเปคสินค้า
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.whps_dx_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationTank
    • รหัส ETIMEC000395
    • ชื่อ ETIMStorage heater
    • OmniClass Number23-31 29 13
    • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)