เผยแพร่สินค้าของคุณ
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)
    Audio is our bestseller. The model has an upholstered back and seat, solid construction, high comfort, space-saving, cleaning friendly and can be equipped with simple and functional writing tablet solution. Audio is supplied as standard without armrests. Available in three different back heights; low, medium and high. The legs can be attached on both horizontal and vertical steps and fixed on the ‘nose’ of the step. . Supplementary folding seats can be mounted directly on the wall. Removable seat and back cushions for easy maintenance. Seat and back cushions are molded in cold molded foam Available with simple armrest. Simple writing tablet is available as in veneer or laminate with solid wood edging. Audio chairs can be mounted in a bow shape.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.audio-chair1
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auditorium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAuditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 25 11 11
    • OmniClass TitleAuditorium Seating
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป