The Camp table is a lower lounge table designed by Anderssen & Voll.
The shape of the squircle shaped table top, is a rounded square, great for public areas. No hard lines and a functional, soft shape that makes the table fit into several areas.
The table top is available in two different sizes and in two different heights. The result is a table that can stand between two chairs, used as a side table or as part of larger seating groups.
The base has a silky soft textured surface.
The squircle shape is a rounded square, great for public areas!
25 mm squircle shaped MDF in black stained ash with chamfered edge
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มาซิโดเนียเหนือ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |