เผยแพร่สินค้าของคุณ
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    City Chair is a renowned Norwegian design classic. The chair was designed in the 50's, inspired by a curvaceous beautiful woman. Good design and exceptional seating experience has made the chair a bestseller. Today's City chair is available in a wide variety of designs, veneer, plastic, with seat cushion, and with Cover. This design classic can be used in the auditorium, dining- living- and meeting-rooms. City is design by Øyvind Iversen. Dimensions: Wo/armrest W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/armrest W: 52,5 cm Weight : Wo/armrest: 4,5 kg W/armrest: 5,5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cityoriginal
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 11
    • OmniClass TitlePatio Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings