The Clip table is designed by Komplot Design. The table is a functional stackable table system. In addition the tables light weight makes it easy to clean and re-furnish the room. Heavy lifting is avoided by pushing the tables on one another and transporting them on an associated trolley. The table system makes large meeting rooms, classrooms and canteens as well as smaller meeting room. With it's elegant simplistic shape and solid construction, the Clip table is a good choice for most chair series.
Table top is made of19 mm poplar plywood and white (W1000) HPL laminate making the table light and easy to move.
The table system can be delivered with transportation trolley. Stacks 8 tables with measurements 180 x 180 cm. Other Clip tables can be stacked with max 10 tables.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มาซิโดเนียเหนือ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |