เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cup1
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFirm Foam
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings