เผยแพร่สินค้าของคุณ
Popcorn Beam
Popcorn Beam
    Fora Form

    Popcorn Beam

    Chairs mounted on a beam is extremely space efficient and provide opportunities for creative solutions. We offer both Pond and Popcorn chairs mounted on a beam. The chairs are available in several colors, with or without seat cushions. The sleek beam design will facilitate cleaning. The beam is suitable for waiting rooms, large assembly halls, auditoriums, culture venues, airports and other premises where one wants many individual seatings. The beam is supplied as 2- , 3- and 4 seats, and a table may replace a chair as an option.Pond PP plastic chair available in 5 colors: White, dark gray, petroleum, light green and light blue. Optional seat cushion, fully upholstered, and may be delivered with armrests in wood. Popcorn PP plastic chairs available in dark gray or white. Choose between seat cushion, or seat and back cushion. The beam is supplied as 2- , 3- and 4 seats, and a table may replace a chair as an option. Base available in dark gray or white powder coated aluminum. Plastic glider. Popcorn 2-seats W: 122 cm H: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm Popcorn 3-seats W: 188 cm H: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm Popcorn 4-seats W: 254 cm H: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.popcorn-beam1
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAuditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป