เผยแพร่สินค้าของคุณ
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)

    The popcorn chair is a modern Norwegian furniture icon from 1968, designed by Sven Ivar Dysthe especially for the Henie Onstad Art Center. The daring design ensures both stackability and suspension on tables, which is not common for chairs with an enclosing shape. Popcorn was first relaunched in 2012, and in 2021 the chair was relaunched with 100% recycled plastic.

    The special base design gives the chair a natural tilt. This provides improved comfort for longer meetings, completely without mechanics.

    The chair is available in a carefully selected color scheme that takes the flair of the 60’s into a new setting. The chair is available with a padded seat and back cushion meeting rooms or more exclusive dining areas.

    สเปคสินค้า
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.popcorn-chair1
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป