เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    The Rome canteen table has with its expression is a furnishing friendly design suitable to many kinds of chairs and setups. The table design is ideal for customization in shape, surfaces and sizes. The table comes with U-Base leg system. The Rome table is designed by Komplot Design. Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping profile and grey side list in ABS plastic (RAL 7012). or: Table top in 25mm MDF light gray HPL laminate with bsloping profile and grey side list in ABS plastic similar to laminate with rounded corners. Other sizes / geometries on request. Table sold complete. 240 cm comes with sarg. 140 cm and 180 cm supplied without a sarg. Rome table 180 cm with mounting brackets should come with sarg. Base in molded high polished aluminum. T-foot H: 110cm for additional. Adjustable plastic gliders. Dimensions: 240x80 cm H: 72 cm 180x80 cm H: 72 cm 140x80 cm H: 72 cm Other sizes / geometries on request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roma1
    • Product familyCollection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS