Marmoleum Click laminates the original Marmoleum product on HDF panels and cork to create an easy to use natural floor. The collection is available in panels of 12" x 36" (90 x 30 cm) and squares of 12" x 12" (30 x 30 cm). The panels and squares are available in 28 colors that can be easily combined to create your own unique decorative flooring.
On top of its natural and decorative character, Marmoleum Click is a very durable floor and easy to clean, thanks to its Topshield Pro finish. Marmoleum is a climate positive resilient floor covering, from cradle to gate.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |