เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
    Forbo Flooring Systems

    Marmoleum® Solid - Concrete

    The aesthetics of a modern concrete floor with the warmth and naturalness of Marmoleum.
    The Marmoleum Concrete design differentiates itself from classic Marmoleum flooring with its subtle concrete structure. Adaptive and versatile to the latest trends while staying true to its nature.
    We invite you to create sustainable spaces that have a positive impact on everyone and everything!

    Marmoleum is a climate positive resilient floor covering, from cradle to gate.

    สเปคสินค้า
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FO-MA-SO_Concrete
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linoleum
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-03
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)33000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLinoleum
    • วัสดุรองLinoleum
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 17
    • OmniClass TitleLinoleum Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย