Coral Brush is suitable for all types of entrance areas, absorbing moisture and removing dry soiling as the weather demands. With it's simple, solid colours, this entrance flooring works well with any interior design.
Coral Brush is made of three yarns: capillary yarns to absorb moisture, active dirt-scraping yarns and heavy duty texture yarns that can withstand intensive use.
Available in sheet in 105, 155 and 205 cm wide.
Available mat sizes (with 2.5 cm edge each side): 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm.
The whole Coral Brush range is also available in 50x50 cm tile format.
• Functional all-rounder that removes both moisture and dirt
• Made with Econyl® 100% regenerated yarns
• Complies with the highest fire class standard Bfl-s1
• Suitable for the toughest commercial use
• Ideal for inside entrance and circulation areas
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |