Coral Duo entrance flooring is the ideal solution when you need maximum dirt removal, unrivalled dirt retention and exceptional moisture absorption, all in just a couple of paces. Research has shown that Coral Duo retains 10% more dirt in the first few metres than any other textile entrance flooring solution on the market, making it the best choice for small entrances.
With its ribbed construction, Coral Duo is not only functional, but also gives an aesthetically pleasing look to any entrance. In larger entrances, Coral Duo combines well with our Coral Brush and Classic collections.
• Made with Econyl 100% regenerated yarns
• Produced with phthalate free technology
• Unbeatable performance on both moisture and dirt removal
• Complies with the highest fire class standard: Bfl-s1
• Suitable for the toughest commercial use
• Ideal for inside entrances with limited entrance floor space
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |