เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eternal Colour
Eternal Colour
Eternal Colour
    Forbo Flooring Systems

    Eternal Colour

    Eternal Colour design vinyl floors offer an inspiring blend of vibrant colours and sophisticated designs. With a rich and neutral colour palette featuring 20 shades, our Eternal project vinyl has a durable, solid wear layer. This wear layer enhances the intensity and brightness of colours, making it ideal for any room.

    สเปคสินค้า
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Colour is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eternal_colour
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heterogeneous Vinyl
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-10
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)25000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป