With its contemporary linear design and rich, deep pile, Coral Welcome packs the style and aesthetic appeal of a luxury carpet.
Besides looking fabulous, Coral Welcome is an environmentally advanced entrance flooring with its use of Econyl® 100% regenerated yarn, which is made from regenerated industrial and post-consumer waste, and the use of recycled PET bottles in its primary backing.
Available in sheet in 205 cm wide. Available mat size (with 2.5 cm edge each side): 105x155 cm.
• Made with Econyl® 100% regenerated yarns
• Produced with phthalate free technology
• The only entrance floor with an environmental BRE A+ rating
• Complies with the highest fire class standard: Bfl-s1
• Suitable for the toughest commercial use
• Ideal for inside entrance and circulation areas
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |