Marmoleum Sport is a multi-purpose sports floor covering, installed as a surface on a flexible structure, which can be used in all kinds of sports facilities. The durable linoleum sports floors are mainly made from natural raw materials and produced in a sustainable, climate positive way.
The Marmoleum Sport collection provides 11 contemporary colours with a soft marbled structure. The collection offers a mix of neutral and bright colours that can be combined to add accented shapes in the floor.
All colours are available in a thickness of 3.2 and 4.0 mm.
Floor coverings in sports and multi-purpose halls need to fulfill safety and sport functional features. A sports floor with Marmoleum Sport as a top layer reduces the risk of injuries, muscle fatigue and overstressing. The top layer guarantees optimal performance in terms of anti-slip and glide.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|---|
คาซัคสถาน | เช็กเกีย | นิวซีแลนด์ | บราซิล | แคนาดา |
จีน | เดนมาร์ก | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | |
ตุรกี | นอร์เวย์ | |||
อาเซอร์ไบจาน | เนเธอร์แลนด์ | |||
อาร์เมเนีย | เบลเยียม | |||
อินเดีย | โปรตุเกส | |||
อุซเบกิสถาน | โปแลนด์ | |||
ฟินแลนด์ | ||||
มอลโดวา | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |