เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surestep Stone
Surestep Stone
Surestep Stone
    Forbo Flooring Systems

    Surestep Stone

    The Surestep Stone safety flooring collection offers a mix of stone, textured and mineral textures that add depth and sophistication to your floor design. The warm stone designs combine perfectly with our Surestep Wood collection, and the striking speckled tile designs are ideal for making a break out area in your installation.

    สเปคสินค้า
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: no
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FO-SU-MA
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)27000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriptionParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย