The robust, hard-wearing properties of Forbo’s Needlefelt floors make it ideal for installations that meet high traffic or where chairs with castors are likely to be used, such as in offices or retail establishments. Needlefelt carpet is a cost-effective alternative to conventional broadloom carpet in heavily used areas where a practical and durable textile floor covering is required.
Needlefelt Akzent is Forbo’s value-for-money alternative and the only collection in the needlefelt range that is made of a combination of 80% polyamide and 20% polypropylene fibres. Needlefelt Akzent has a total thickness of 5 mm and a fibre weight of 500 g/m².
The collection’s textile look and colour palette fit harmoniously into any interior design. Akzent is available in 13 contemporary and commercial colours.
Reliable. Recognizable. Practical.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |