The robust, hard-wearing properties of Forbo’s Needlefelt floors make it ideal for installations that meet high traffic or where chairs with castors are likely to be used, such as in offices or retail establishments. Needlefelt carpet is a cost-effective alternative to conventional broadloom carpet in heavily used areas where a practical and durable textile floor covering is required.
With a total thickness of 5.5 mm, a 100% polyamide fibre structure and a fibre weight of 600 g/m², Markant sheet is a high-quality needlefelt floor covering with a coarse texture. Due to its robust, hard-wearing properties, Needlefelt Markant floors are ideal for frequently used places or areas where chairs with castors are likely to be used.
Markant sheet is available in 16 commercial, neutral colours. In addition to the uni colours, Forbo also offers 4 graphic options with a timeless 'box' design: Markant Graphic City.
Reliable. Recognizable. Practical.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |