Sarlon 15 dB acoustic vinyl is a unique flooring solution for areas with high acoustic requirements and the most demanding environments in terms of residual indentation performance. Particularly for very demanding circumstances with heavy loads and intense traffic this floor covering combines very good acoustic properties with performance characteristics that are normally expected from a compact floor covering.
The surface treatment XtremPUR™ is an extremely high-performance lacquer protection which provides the best possible resistance against stains, scuffs and scratches and provides a matt aesthetic.
Sarlon Wood 15 dB is available in 17 colours. The Sarlon Wood range offers a warm atmosphere in any place where this is required. It combines the natural, authentic look of a wooden floor with the advantages of the highest quality vinyl floor covering.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |