The widest and most complete colour offer in homogeneous vinyl
Sphera Element is recognized to offer the most complete colour proposition in the market. With a wide range of subtle neutrals and contemporary tones, Element is ideal for use in areas where the floor is required to blend with the environment. Sphera Element is the ultimate flooring solution for demanding areas in healthcare, education and public environments where hygiene, durability and ease of maintenance are essential. Approved for cleanroom use up to ISO class 5 by the Fraunhofer Institute.
With 51 versatile colours, Sphera Element is perfect for creating authentic, welcoming interiors and defining zones on open spaces. The 7 multi designs combine 3 shades from the core palette, creating a harmonious connection between various colours. Their higher colour contrast provides excellent dirt-hiding and scratch resistant properties, making them ideal for high-traffic areas.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |