Inspired by the patterns created by the soothing ebb and flow of water or natural rock formations, the Tessera Tranquillity collection is a refreshing take on organic design. The 50 x 50 cm carpet tiles give an all over broadloom like appearance and are available in 6 neutral tones and 6 warm accent colours. Tranquillity carpet tiles meet extensive enhanced sustainability criteria and offer serenity to office and education interior spaces.
• made with 100% ECONYL® regenerated polyamide 6 solution dyed yarn
• over 75% recycled content by weight
• less than 2 kg CO[^2] e/m[*2] of embodied carbon (A1-A3)
• 580 gsm pile weight giving underfoot comfort and durability
• 24 dB impact acoustic value for minimal noise transmission
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย |
|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | ตุรกี |
เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | |
เกิร์นซีย์ | ||
เจอร์ซีย์ | ||
เช็กเกีย | ||
ซานมาริโน | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
บาร์เบโดส | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอนเตเนโกร | ||
มอลโดวา | ||
มาซิโดเนียเหนือ | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
รัสเซีย | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
ลัตเวีย | ||
ลิกเตนสไตน์ | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |