เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foremost Rushmore Grey 61in Granite Vanity Top
Foremost Rushmore Grey 61in Granite Vanity Top
    Foremost

    Foremost Rushmore Grey 61in Granite Vanity Top

    Add a new elegance to your bathroom with a gorgeous new granite vanity top. The Rushmore Grey granite vanity top features pre-attached oval white vitreous china bowl, and a stylish ogee edge on bowl rim and front. Perfect addition to an old vanity needing an update, or a new vanity, this vanity top will polish off any bathroom.

    • Pre-attached oval white vitreous china bowl included (61″ includes two bowls).
    • 6-1/2″ basin depth with overflow.
    • Optional 4″ back splash and side splash included.
    • 22″ depth, 3/4″ thickness.
    • Pre-Drilled for an 8″ center faucet.
    • Ogee edge profile on front and bowl.
    • Standard eased edge profile on sides, back splash, and side splash.

    As Featured on Amazon.com

    #Foremost #VanityTop #BathroomVanity #DualSinkVanityTop

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: 61 × .75 × 22 in

      VANITY TOP SIZE
      61"

      FINISH
      Rushmore Grey

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Foremost-Rushmore-Grey-61in-Granite-Vanity-Top
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity Top
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่วางของในห้องน้ำ
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units