เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench
    Forms+Surfaces

    Circuit Bench

    Simplicity meets strength in the cleanly designed, versatile Circuit Bench. Circuit’s durable materials easily transition from indoors to out, offering an ideal solution for mixed use environments and public spaces.

    สเปคสินค้า
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Circuit-Bench
    • Product familySite Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)