เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
    Forster

    Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    Curtain wall Hi ENERGY EFFICIENT. The new system forster thermfix vario Hi offers excellent heat insulation at passive-house level in the phA class. Impressive dimensions are possible with a steel profile system such as the forster thermfix vario Hi. The certified passive house elements can be designed either with profiles of 45 mm or 60 mm widths. Since this profile system is based on the standard mullion and transome construction from forster thermfix vario, many components can be used system-wide. This guarantees an identical appearance of the facade, particularly for buildings with different requirements, such as burglary resistance or fire protection within prescribed areas. Production and assembly is made even more efficient with new aluminium pressure blocks. Clever processing tools save additional time, enhance the work piece accuracy and safety with pre-marked weatherstrippungs. You can find ideal combination elements in the system forster unico and forster unico XS. For example, for heat-insulated windows and doors.
    สเปคสินค้า
    • Material options: • Steel, Stainless steel, grinded, grain 220-240 • Combination of steel/stainless steel/aluminium Performance specifications: Thermal insulation: Uf-value from 0.49 W/(m2∙K) UCW-value: 0.6 (with triple glass Ug 0.5 on 1500 × 3000 mm) Classification from CE-tests according to EN 13830: • Resistance to wind load acc. to EN 12179: 3 kN, safety load 4.5 kN • Rain impermeability according to EN 12155: RE1350 • Air permeability according to EN 12153: AE (>600) • Impact resistance according to EN 14019: E5 / I5 System properties: • Extremely slender face width 45 mm, individual profile design and surface treatment • Trouble-free assembly using mechanical T-joints • NEW: Aluminium pressure strips for convenient, efficient installation • NEW: Tools for positioning the clamping feet and seals with helpful markings
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curtain_wall_thermfix_vario_hi
    • Product familyCurtain Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forster thermfix vario
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย