เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forster fuego light EI90, single leaf Door
Forster fuego light EI90, single leaf Door
Forster fuego light EI90, single leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI90, single leaf Door

    System for glazed fire-resistant doors and screens EI90 Very slender appearance Forster fuego light is the tested and approved, very extensive complete profile system with fittings and accessories for flush single- and double-leaved glazed fire resistant doors, as well as for fire resistant glazed walls. The appeal of the system resides in the extremely slender visible profile widths, the overall filigree look and great transparency. More light, more clarity, more safety for modern objectivity. Maximum safety that remains invisible. Its design is identical to Forster presto (fire and smoke-resistant doors) and Forster unico (doors with thermal break). Combinable with Forster thermfix vario fire resistant curtain walls.
    สเปคสินค้า
    • Material option: - Steel Performance specifications (Refer to country-specific approvals): - Fire-resistant door EI90 in combination with smoke-proofing requirements - Fire-resistant screens EI90 System properties: - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 130 mm - Fittings to match the system - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges - Prefabricated profiles for efficient processing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door_fuego_light_ei90_1_leaf
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forster fuego light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying