เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
    Forster

    Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated

    System for energy efficient windows, doors and screens Sustainable, ecological, 100 % steel Forster unico is the revolutionary, thermally insulated profile system for single and double-leaf doors, for windows as well as for exterior glazed units. The basic profiles comprise 100% recyclable steel and contain no synthetic insulating materials – in contrast to all other insulated systems. This innovation, uniquely evocative of a framework style of construction, satisfies the most stringent demands relating to physical and structural functions. This is the latest technology, energy efficiency, attractive design and the ecological use of materials for a responsible and sustainable construction.
    สเปคสินค้า
    • Material options:
      Steel bright / steel galvanized / stainless steel, grinded, grain 220-240

      System properties:
      - Facing widths of frame profiles 30 - 90 mm
      - Compatible with Forster fire and smoke protection systems
      - Fillings up to 60 mm (triple insulation glass)
      - Wet and dry glazing, stress-relieved and drained
      - Stove enamelling or powder coating with no temperature restrictions
      - Insulated flush floor threshold, barrier-free accessibility (0 mm)

      Thermal insulation:
      UD > 1.5 W/(m2.K)

      Sound insulation:
      up to 46 dB

      CE-Marking:
      Certified according to EN 14351-1

      Tested characteristics:
      - Resistance to wind load (EN 12210) up to C3
      - Water tightness (EN 12208) up to E900
      - Impact resistance (EN 13049) class 1
      - Air permeability (EN 12207) up to class 4
      - Operating forces (EN 12217) class 3
      - Mechanical strength (EN 13115) class 3
      - Durability test (EN12400) class 6 (200'000 cycles)

      Fittings:
      System fittings for doors up to 350 kg leaf weight

      Further design versions:
      - Burglar resistance RC 1-3 acc. to EN 1627
      - Bullet proof FB4 according to EN 1522
      - Finger protection door according to DIN 18650
      - Fire protection E30 / EW30
      - NEW: Fire protection EI30
      - 1- and 2-leaf lift-up sliding doors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door_unico_50_1_leaf
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forster unico
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย