เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funkisglob
Funkisglob
    Fox Belysning

    Funkisglob

    Timeless pendant luminaire, design unknown, with glass globe in opal white, triple layer glass. Pendant suspension in high gloss chrome.

    The funkisglob is available with LED with built-in driver or alternatively with E27 socket for halogen / LED lamp max 53W A55.

    The driver is located inside the globe which allows the pendulum to be available at any length. Globe in Polyethylene is available as an option.

    สเปคสินค้า
    • Funkisglob LED 22,3W 2140lm Färgåtergivningsförmåga CRI 98
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.funkis
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Funkis
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)