เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
    FPbois

    Cladding EASTWOOD

    ACRYLIC painted cladding with 10-year guaranteed high-quality finish. Very good value for money with thorough quality control from planing to finishing.
    สเปคสินค้า
    • – Contemporary draining profile. – Conical shaped tongue for better interlocking. – Nail line marking for concealed assembly. – Quality: Resorted A/B grade spruce. – Finland origin. – For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2 – Thickness: 19 mm – Length: 3900, 4200, 4500 ou 4800 mm – Width: 125 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eastwood
    • Product familyOutdoor Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spruce
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections