เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Rabopale presents its Infinity Cap Ferret cladding, saturated spruce pre-grayed out or autoclave treated class 3.1. This cladding has an integrated joint cover reminiscent of the seaside houses of the Arcachon basin. Rabopale Infinity Cap Ferret cladding can only be installed vertically , fixed with 2 visible nails.
    สเปคสินค้า
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinity-cap-ferret
    • Product familyOutdoor Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spruce
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)