เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
    FPbois

    CLADDING NELIO

    For many years now, Rabopale Néliö Colors has been THE pine-colored cladding solution for many professionals. Its brushed finish, its high weight of paint with a first coat of EPOXY providing the best protection, its thickness of 21 mm, its contemporary draining profile and particularly well selected woods, have made it a reference. There is no doubt that one of the 10 colors of the Rabopale Néliö collection will seduce you to cover your home and give it the style that suits you.
    สเปคสินค้า
    • Contemporary draining profile (Néliö).

      A tongue and groove for a better interlocking.

      Marking of the nailing line by hidden fixing.

      EPOXY finish guaranteed 15 years, tested and in accordance with natural and artificial ageing tests NF EN 927.

      Quality : A/B choice re-sorted.

      Product certificate : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nelio
    • Product familyOutdoor Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spruce
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)