เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
    FPbois

    CLADDING THERMORY

    Thermory Drift : The products in our Drift Series are available in gently worn, true-to-life colors that will give your surfaces a desirable weathered look. Choose between a mellow sandy hue and weathered gray tone. Drift’s luxuriously wide boards and rustic, chic colors are suitable for both indoor use. Thermory Ignite : The signature dragon-scale pattern of Thermory Ignite cladding is created by embossing and tinting thermally modified spruce wood. Unlike modern yakisugi, which is often created by hand with a torch, Ignite is produced using a deceptively flame-free process. The Thermory Ignite product range includes eye-catching exterior and interior cladding boards as well as wall panels with an additional treatment that is suitable for the sauna.
    สเปคสินค้า
    • Thermory Drift : – Application: Interior – Species: Thermo-spruce – Modification level: Intense – Use: Interior – Finish: Painted – Texture: Brushed – Installation types: Visible – Installation methods: Screw – Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Thermory Ignite : Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals: – For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint. – For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint. Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermory
    • Product familyIndoor Panelling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spruce
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)211
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)