เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aérys S | Design supply or return Air outlet
Aérys S | Design supply or return Air outlet
    France Air

    Aérys S | Design supply or return Air outlet

    AERYS® S is Air Supply/Exhaust , ideal for Commercial Spaces, Offices, and Residential Units. Its discreet design and compact dimensions allow seamless integration into a wide range of architectural environments. Engineered for performance and ease of use, AERYS® helps maintain occupant comfort through uniform air distribution while simplifying installation and maintenance of ventilation systems.

      สเปคสินค้า
      • AERYS® S is a supply and extract air valve for ventilation and air distribution systems.

        Main features:

        • Plastic ABS
        • Suitable for wall or ceiling installation.
        • Designed for commercial, residential, and public building applications.
        • Clean and discreet design for seamless architectural integration.
        • Compatible with the performance requirements of modern ventilation systems.
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.aerys-s
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักABS
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers
      • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
      • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
      • OmniClass Number23-33 49 11
      • OmniClass TitleVentilation Diffusers

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      ฝรั่งเศส

      สินค้าใกล้เคียง