เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser
France Air

Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser

Gipsair Line transforms air distribution into a truly invisible architectural element. Installed flush within plasterboard ceilings, it disappears completely into the surface after finishing, allowing architects to maintain pure ceiling lines without compromising indoor comfort. Its minimalist linear design, adjustable airflow and continuous installation capability make it particularly suited to premium residential developments, hotels, retail environments and contemporary office spaces.

สเปคสินค้า
    • Invisible linear gypsum diffuser for architectural applications.
    • Suitable for supply and return air systems.
    • Flush-mounted installation in plasterboard ceilings.
    • Gypsum composite construction on steel frame.
    • Paintable and sandable finish for seamless integration.
    • Adjustable airflow direction (horizontal or vertical).
    • Coanda effect
    • Available in 625, 1000 and 1250 mm lengths.
    • 1 to 3 slot configurations available.
    • Continuous linear installation possible using multiple modules.
    • Designed for premium residential, hospitality, retail and office interiors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gipsair-line
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง