เผยแพร่สินค้าของคุณ
GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile
GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile
    FREEDOM

    GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

    Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

    Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

    สเปคสินค้า
    • Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

      Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

      Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
    • Product familyTactiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hazard Tactiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    • ผลิตโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_57_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWarning marker tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 17 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTactile Warning Surfacing
    • OmniClass Number23-11 21 13 15 13
    • OmniClass TitleWarning Tiles