เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ant™ Chair 3101
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3101

Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of veneer and colour options.
สเปคสินค้า
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3101
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ant™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)